arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
MGT-IC Ø1000 图片仅供参考

MGT-IC Ø1000

适于车削应用的MAGNOS

ID 1311857

标准磁力夹持技术

产品特性:
  • 电永磁吸盘
  • 技术: 径向磁极
  • 磁铁类型: 双 AlNiCo
  • 有低残磁周期
技术参数
  • 尺寸: Ø1000 x 142 mm
  • 磁极数量: 18(T 型槽 10H8)
  • 最大夹持力: 160 N/cm²
  • 最大旋转速度: 400 1/min
  • 最小夹持直径: 250 mm
  • 最大夹持直径: 1000 mm
  • 最高工作温度: 80 °C
  • 重量: 720 kg
电气连接
  • 与盖板快速连接
  • 通道数量: 3
  • 连接: 7-PIN
  • 电气接头: 400 V / 460 V
  • 防护等级: 67
ØAD [mm] 1000.0
ØID [mm] 250.0
H [mm] 142.0
Max. clamping force [N/cm²] 160.0
Number of poles 18.0
Connection 7-PIN
Number of channels 3.0
Mains voltage 400 V / 460 V
Max. rotational speed [1/min] 400.0
Weight [kg] 720.0

Scope of delivery
Magnetic chuck, operating manual, CE declaration of conformity; without control unit, without pole extensions