WZS GZB-S Ø12 Ø4 25°
Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
ID 207656
WZS GZB-S Ø12 Ø4 25°, Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil
- Avec chanfrein 25°
- Diamètre de serrage: 4 mm
- Longueur: 45 mm
Technical details
| Technologie | Vložená pouzdra pro upínač frézovacího nástroje |
|---|---|
| Řada | Obrys WZS GZB-S 25° |
| Upínací průměr D1 | 4 mm |
| D2 [mm] | 12.0 |
| D3 [mm] | 17.0 |
| D4 [mm] | 10.0 |
| L10 [mm] | 8.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.1 |
Provedení
S úkosem 25°
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání