SEI M6
Accessoires TANDEM
Ident.-Nr. 402317
Accessoires pour étaux de serrage automatique
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Insert de serrage
- 1er côté: revêtu de carbure de tungstène
- 2e côté: Grip
- 3e côté: Grip, étage de 3 mm
- 4e côté: Grip, étage de 5 mm
- 5e côté: Grip, rond, étage de 5 mm
- 6e côté: Grip rond
- Dimensions: 18 x 18 x 8 mm
- Poids: 0.01 kg
Technische Details
| Largeur [mm] | 18.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 8.0 |
| Profondeur [mm] | 18.0 |
| Compatible avec | 100 |
| Poids [kg] | 0.01 |
Etendue de la livraison
Insert de serrage (4 pièces), vis de fixation