Mors supports RAPIDO
Système de changement rapide de mors RAPIDO, mors supports
Le système à changement rapide de mors RAPIDO permet de remplacer le mors en quelques secondes sans utiliser d'outils. Il réduit le temps d'équipement d'un jeu complet de mors à moins de 60 secondes. Il est possible de serrer des pièces finies et non usinées, de différents diamètres de serrage, et cela de manière fiable et en un temps très court. Manipulation simple, même avec des mandrins de tour surélevés, et équipement sans nécessité de régler à nouveau le mors
Grâce aux interfaces meulées, le système présente une répétitivité max. de 0,02 mm. Le double verrouillage garantit une sécurité maximale, même à l'état desserré.
RAPIDO peut être utilisé sur un mandrin SCHUNK avec une interface correspondante, ainsi que monté ultérieurement sur un mandrin automatique existant grâce à un mors intermédiaire.
Grâce aux interfaces meulées, le système présente une répétitivité max. de 0,02 mm. Le double verrouillage garantit une sécurité maximale, même à l'état desserré.
RAPIDO peut être utilisé sur un mandrin SCHUNK avec une interface correspondante, ainsi que monté ultérieurement sur un mandrin automatique existant grâce à un mors intermédiaire.
Descrizione
Advantages – Your benefits
- Tool-free chuck jaw change in less than 60 seconds
- Fully automatable
Jaw changes can be fully automated with RAPIDO. Four standardized bore holes in the changing jaws ensure process-reliable set-up by means of form-fit locking. - Product features
- Tool-free jaw quick-change
- Fully automatable
- Complete jaw change in less than 60 seconds
- I.D. and O.D. clamping possible
- Can be retrofitted for all standard chucks
- Repeat accuracy of 0.02 mm
- Extensive ja blank concept