arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA THW3 200-52 Z140-GBK

ROTA THW3 200-52 Z140-GBK

Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem

ID 1366679

Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard

Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Ringkolben-Futter
  • Abgedichtete Ausführung
  • Backenschnellwechselsystem
  • Durchgangsbohrung: 52 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • Backenschnittstelle: Gerade Verzahnung
Ihre Vorteile:
  • Deutlich längeres Schmierintervall im Vergleich zu einem herkömmlichen Backenschnellwechselfutter
  • Konstante Spannkräfte und dadurch gleichbleibende Werkstückqualität
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 6.7 mm
  • Zahnteilung: 4.712 mm
  • Kolbenhub: 17.5 mm
  • Max. Spannkraft: 64 kN
  • Max. Betätigungskraft: 38 kN
  • Max. Drehzahl: 6000 1/min
  • Gewicht: 18.6 kg
스핀들 유형 ISO 702-4
스핀들 크기 Nr. 5 (Z140)
톱니 직선형 톱니
최대 회전 속도 [1/min] 6000.0
최대 클램핑 포스 [kN] 64.0
최대 구동력 [kN] 38.0
스트로크/죠 [mm] 6.7
톱니 피치 [mm] 4.712
피스톤 스트로크(H) [mm] 17.5
관성의 모멘트 [kgm²] 0.11
중량 [kg] 18.6

Lieferumfang
Futter, 1 Satz Grundbacken mit Schrauben, Backenausklinkschlüssel, Futter-Befestigungsschrauben und Betriebsanleitung