arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TENDO EC JIS-BT 40 Ø12x130 图片仅供参考

TENDO EC JIS-BT 40 Ø12x130

液压刀柄

ID 1420629

TENDO EC JIS-BT 40 Ø12x130, 刀柄
  • 液压刀柄
  • 系列: TENDO E compact
  • 刀具夹持接口: JIS-BT 40
  • 夹持直径: 12 mm
  • 突出长度: 130 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.005 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 110 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
技术 液压刀柄
系列 TENDO E compact
刀具夹持接口 JIS-BT 40
刀柄标准 DIN ISO 7388-2 JD/JF
夹持直径 D1 12 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 44.5
D6 [mm] 32.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 32.0
L5 [mm] 103.0
G M8x1
最小扭矩 [Nm] 110.0
重量 [kg] 2.1
防冷却剂 是

型号
TENDO E compact (E compact = 出色地性价比)
*形状及尺寸符合 ISO 7388 的规定

回转精度
2.5 x D 处 < 0.005 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD/JF
为了运输安全,JF 型孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计