TENDO Slim 4ax CF CAT 40 Ø1/4"x4,72"
ID 1458060
- 液压刀柄
- 系列: TENDO Slim 4ax
- Cool Flow 版本
- 刀具夹持接口: CAT 40
- 夹持直径: 1/4"
- 突出长度: 119.89 mm
- 回转精度: 在 2.5 x D 处 ≤ 0.006 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 17 Nm
技术细节
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | TENDO Slim 4ax |
| Rozhraní upínače nástrojů | CAT 40 |
| Norma upínače držáku | ASME B5.50 |
| Upínací průměr D1 | 1/4" |
| D2 [mm] | 26.92 |
| D6 [mm] | 21.08 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 119,89 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 36.07 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 100.84 |
| G | M5 |
| Min. točivý moment [Nm] | 17.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.3 |
| Varianta Cool Flow | ano |
Obvodová házivost
≤ 0,006 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Verze Cool Flow
Cílené chlazení prostřednictvím čtyř kanálů chladiva namontovaných na upínací průměr s odstupy po 90°
Přívod chladicí kapaliny podle ASME B5.50
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání