CELSIO SVL-16 Ø6x160
焼きバメエクステンション
ID 210121
CELSIO SVL-16 Ø6x160, 焼きバメエクステンション
- CELSIO SVL
- 長さ調節ネジ付き
- クランプ径: 6 mm
- 押出側最大クランプ径: 16 mm
- 全長: 160 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
- 最小トルク: 20 Nm
技术细节
| テクノロジー | 焼きバメエクステンション |
|---|---|
| シリーズ | CELSIO SVL |
| ツールバーインターフェース | SVL-20 |
| クランプ径 D1 | 6 mm |
| D5 | 16 mm |
| D6 [mm] | 10.0 |
| 全長 L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 28.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| G | M5 |
| 最小トルク [Nm] | 20.0 |
| 重量 [kg] | 0.25 |
バージョン
調整ねじによる熱収縮拡張
振れ精度
≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。