GZB-S Ø25 Ø8 KD
Tuleje pośrednie, szczelne
ID 207866
GZB-S Ø25 Ø8 KD, Tuleje pośrednie, szczelne
- Bez chłodzenia peryferyjnego
- Średnica mocowania: 8 mm
- Średnica zewn.: 25 mm
- Długość: 54.5 mm
技术细节
| Technologia | Tuleje pośrednie, szczelne |
|---|---|
| Seria | GZB-S KD |
| Złącze uchwytu narzędziowego | GZB-S Ø 25 KD |
| Średnica mocowania D1 | 8 mm |
| Średnica zewnętrzna D2 | 25 mm |
| D3 [mm] | 29.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 54,5 mm / 2.1" |
| Długość wystającej części L1 [mm] | 54.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Masa [kg] | 0.1 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
| Standardowa długość | tak |
Wersja
Bez chłodzenia peryferyjnego
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm
Chłodzenie
Do zewnętrznego zasilania środkiem chłodniczym
Płyn chłodzący szczelny do maks. 80 barów.
Zamknięty kołnierz
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie