arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
WEL SCAPTO C8 Ø14x70 图片仅供参考

WEL SCAPTO C8 Ø14x70

侧固式刀柄

ID 23004431

WEL SCAPTO C8 Ø14x70, 刀柄
  • 侧固式刀柄
  • 系列: 侧固式
  • 刀具夹持接口: SCHUNK CAPTO C8
  • 夹持直径: 14 mm
  • 突出长度: 70 mm
  • 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 含 WELDON 侧固式夹持螺钉
Tecnologia Porta-fresas WELDON
Série WELDON
Interface do porta-ferramentas SCHUNK CAPTO C8
Padrão do porta-ferramentas ISO 26623-1
Diâmetro de fixação D1 14 mm
D2 [mm] 44.0
D6 [mm] 31.5
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 70 mm / 2.8"
L2 [mm] 48.0
L4 [mm] 37.5
G1 M12
Peso [kg] 2.21
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento

Versão
Para ferramentas de fixação com hastes cilíndricas conforme DIN 1835B/6359HB

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Rosca G1
G1 = rosca para parafuso de fixação

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Escopo de fornecimento
Incluindo parafuso de aperto WELDON

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta