arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
WEL SK 50 Ø10x63 Podobné zobrazení

WEL SK 50 Ø10x63

Držáky koncové frézky WELDON

ID 263584

WEL SK 50 Ø10x63, Upínače nástrojů
  • Držáky koncové frézky WELDON
  • Řada: WELDON
  • Rozhraní upínače nástrojů: SK 50
  • Uchopovací průměr: 10 mm
  • Projekční délka: 63 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Včetně upínacího šroubu WELDON
Technologie Porte-fraises WELDON
Gammes WELDON
Interface de porte-outils SK 50
Porte-outil standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diamètre de serrage D1 10 mm
D2 [mm] 35.0
D6 [mm] 24.5
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 63 mm / 2.5"
L2 [mm] 41.0
L4 [mm] 43.9
G1 M10
Poids [kg] 3.0
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Version
Pour le serrage d'outils avec queues cylindriques selon DIN 1835B/6359HB

Concentricité
≤ 0,003 mm mesuré du cône à D1

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Filetage G1
G1 = filetage pour vis de serrage

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.

Etendue de la livraison
Avec vis de serrage WELDON

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande