arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
WEL SK 50 Ø16x63 图片仅供参考

WEL SK 50 Ø16x63

侧固式刀柄

ID 263590

WEL SK 50 Ø16x63, 刀柄
  • 侧固式刀柄
  • 系列: 侧固式
  • 刀具夹持接口: SK 50
  • 夹持直径: 16 mm
  • 突出长度: 63 mm
  • 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 含 WELDON 侧固式夹持螺钉
技术 侧固式刀柄
系列 侧固式
刀具夹持接口 SK 50
刀柄标准 DIN ISO 7388-1 AD/AF
夹持直径 D1 16 mm
D2 [mm] 48.0
D6 [mm] 35.5
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 63 mm / 2.5"
L2 [mm] 51.0
L4 [mm] 43.9
G1 M14
重量 [kg] 3.22
防冷却剂 是
标准长度 是

型号
用于夹持圆柱柄的刀具,符合 DIN 1835B/6359HB 标准

回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

螺纹 G1
G1 = 夹紧螺钉的螺纹

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
AF 型孔被密封以便运输

标配范围
含 WELDON 侧固式夹持螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计