CELSIO CF SK 40 Ø12x120
热缩刀柄
ID 26000180
CELSIO CF SK 40 Ø12x120, 刀柄
- 热缩刀柄
- 系列: CELSIO
- Cool Flow 版本
- 刀具夹持接口: SK 40
- 夹持直径: 12 mm
- 突出长度: 120 mm
- 回转精度: 在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 150 Nm
技术细节
| 技术 | 热缩刀柄 |
|---|---|
| 系列 | CELSIO |
| 刀具夹持接口 | SK 40 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| 夹持直径 D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 48.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 100.9 |
| G | M10x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 150.0 |
| 重量 [kg] | 1.3 |
| Cool Flow 版本 | 是 |
回转精度
在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷流版本
冷却液通过两条冷却液通道直接送入刀具切削刃
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
平衡螺钉
带螺纹,用于平衡螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计