arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ER 25 P JIS-BT 50x130 图片仅供参考

ER 25 P JIS-BT 50x130

ER 高精度筒夹

ID 1474410

ER 25 P JIS-BT 50x130, 刀柄
  • ER 高精度筒夹
  • 系列: ER 高精度筒夹
  • 刀具夹持接口: JIS-BT 50
  • 突出长度: 130 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm应用 ER 精密筒夹和规定扭矩时,确保回转精度在 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 包括夹紧螺母
Technológia Presné klieštinové skľučovadlo ER
Konštrukčný rad Presné klieštinové skľučovadlo ER
Rozhranie upínača nástrojov JIS-BT 50
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 7388-2 JD/JF
Veľkosť upínania ER ER 25
Min. upínací priemer D1 [mm] 1.0
Max. upínací priemer D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 44.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 130 mm / 5.1"
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm] 130.0
L4 [mm] 24.0
L5 [mm] 92.0
G M18x1.5
Hmotnosť [kg] 4.4
S utesnením voči chladiacemu prostriedku áno

Presnosť hádzania
≤ 0,003 mm pri 2,5 x D
Presnosť hádzania ≤ 0,003 mm pri 2,5 x D pri použití presnej klieštiny ER a definovaného krútiaceho momentu

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Dátový nosič
Voliteľný otvor pre dátové nosiče

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Prívod chladiaceho prostriedku
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 JD/JF
Otvory pre tvar JF sú pri dodaní uzatvorené

Skrutka na prestavenie dĺžky
Bez skrutky pre axiálne prestavenie dĺžky

Rozsah dodávky
Vrátane upínacej matice

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie