ER 20 Mini HSK-A 63x160
Upínací kleština ER Mini
ID 1313295
ER 20 Mini HSK-A 63x160, Upínače nástrojů
- Upínací kleština ER Mini
- Řada: Upínací kleština ER Mini
- Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
- Projekční délka: 160 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
技术细节
| Technologie | Upínací kleština ER Mini |
|---|---|
| Řada | Upínací kleština ER Mini |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 63 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací velikost ER | ER 20 |
| Min. upínací průměr D1 [mm] | 1.0 |
| Max. upínací průměr D1 [mm] | 13.0 |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D3 [mm] | 28.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 160 mm / 6.3" |
| Projekční délka L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 19.5 |
| L5 [mm] | 134.0 |
| G | M14x1 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.205 |
| Odolná chladivu | ano |
Obvodová házivost
≤ 0,008 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Se závitem pro seřizovací šroub pro nastavení axiální délky, ale bez seřizovacího šroubu
Rozsah dodávky
Zahrnuje upínací matici
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání