ER 20 CAT 50x4"
ER 筒夹
ID 1389161
ER 20 CAT 50x4", 刀柄
- ER 筒夹
- 系列: ER 筒夹
- 刀具夹持接口: CAT 50
- 突出长度: 101.6 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
| 技术 | ER 筒夹 |
|---|---|
| 系列 | ER 筒夹 |
| 刀具夹持接口 | CAT 50 |
| 刀柄标准 | ASME B5.50 |
| ER 夹持尺寸 | ER 20 |
| 最小夹持直径 D1 [mm] | 1.0 |
| 最大夹持直径 D1 [mm] | 13.0 |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D3 [mm] | 34.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 101,6 mm / 4.0" |
| 伸出长度 L1 [mm] | 101.6 |
| L4 [mm] | 19.0 |
| L5 [mm] | 82.55 |
| 重量 [kg] | 1.01 |
| 防冷却剂 | 是 |
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
AF 型孔被密封以便运输
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
包括夹紧螺母
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计