arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ER 25 JIS-BT 50x70 图片仅供参考

ER 25 JIS-BT 50x70

ER 筒夹

ID 23001319

ER 25 JIS-BT 50x70, 刀柄
  • ER 筒夹
  • 系列: ER 筒夹
  • 刀具夹持接口: JIS-BT 50
  • 突出长度: 70 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
标配范围: 包括夹紧螺母
Technologia Uchwyty z tuleją zaciskową ER
Seria Uchwyty z tuleją zaciskową ER
Złącze uchwytu narzędziowego JIS-BT 50
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN ISO 7388-2 JD/JF
Rozmiar mocowania ER ER 25
Min. średnica mocowania D 1 [mm] 1.0
Maks. średnica mocowania D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 42.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 70 mm / 2.8"
Długość wystającej części L1 [mm] 70.0
L4 [mm] 20.0
L5 [mm] 32.0
Masa [kg] 3.99
Bez chłodzenia peryferyjnego tak
Standardowa długość tak

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,008 mm przy 2,5 x D

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Zasilanie chłodziwem
Podawanie chłodziwa zgodnie z normą ISO 7388 JD/JF
Otwory na JF są uszczelnione na czas transportu

Śruba do regulacji długości
Bez śruby do osiowej regulacji długości

Zakres dostawy
Zawiera nakrętkę mocującą

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie