arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-M HSK-E 40 Ø4x50 图片仅供参考

TRIBOS-M HSK-E 40 Ø4x50

多边形刀柄

ID 205456

TRIBOS-M HSK-E 40 Ø4x50, 刀柄
  • 多边形刀柄
  • 系列: TRIBOS-Mini
  • 刀具夹持接口: HSK-E 40
  • 夹持直径: 4 mm
  • 突出长度: 50 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 2.5 Nm
技术 多边形刀柄
系列 TRIBOS-Mini
刀具夹持接口 HSK-E 40
刀柄标准 DIN 69893-5
夹持直径 D1 4 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 32.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 23.4
L6 [mm] 30.0
最小扭矩 [Nm] 2.5
重量 [kg] 0.23
标准长度 是

型号
有检查孔的型式
最适合轻质金属切削操作 – 考虑其径向力
旋转对称设计

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
带冷却液管螺纹

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉