TRIBOS-M KD ER 25 Ø4x25.5
多边形刀柄
ID 1388695
该产品即将停产,只在有限时间内供应。
了解更多信息并在此联系我们。
TRIBOS-M KD ER 25 Ø4x25.5, 刀柄
- 多边形刀柄
- 系列: TRIBOS-Mini
- 刀具夹持接口: ER 25
- 夹持直径: 4 mm
- 突出长度: 33 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.01 mm
- 最小扭矩: 2.5 Nm
技术细节
| Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS-Mini |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | ER 25 |
| Standaard voor gereedschapshouder | ISO 15488-A |
| Klemdiameter D1 | 4 mm |
| ER-klemformaat | ER 25 |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 10.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 33 mm / 1.3" |
| L2 [mm] | 22.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 25.5 |
| G | M6x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 2.5 |
| Gewicht [kg] | 0.25 |
Compatibel met alle conventionele ER-klemmoeren
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra
Variant
Draaisymmetrisch ontwerp
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,01 mm op 2,5 x D
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Diepteaanslag verkrijgbaar als accessoire
Kegeluitvoering
ER-kegel conform vorm A DIN-6388
Extra ER-kegeluitvoering op aanvraag beschikbaar
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar