arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-M SK 30 Ø1.5x50 图片仅供参考

TRIBOS-M SK 30 Ø1.5x50

多边形刀柄

ID 225781

TRIBOS-M SK 30 Ø1.5x50, 刀柄
  • 多边形刀柄
  • 系列: TRIBOS-Mini
  • 刀具夹持接口: SK 30
  • 夹持直径: 1.5 mm
  • 突出长度: 50 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
기술 다각형 툴홀더
시리즈 TRIBOS-Mini
툴홀더 인터페이스 SK 30
툴홀더 표준 DIN ISO 7388-1 AD
클램핑 지름 D1 1.5 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 16.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.2
L6 [mm] 30.9
중량 [kg] 0.25
표준 길이 예

버전
경량의 금속 절단 작업에 최적 - 방사력 고려

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

냉각수 공급
ISO 7388 AD에 따른 냉각제 공급

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능