TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø4x502
多边形刀柄
ID 25005558
TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø4x502, 刀柄
- 多边形刀柄
- 系列: TRIBOS-RM
- 刀具夹持接口: SCHUNK CAPTO C4
- 夹持直径: 4 mm
- 突出长度: 50 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 4 Nm
技术细节
| 技术 | 多边形刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TRIBOS-RM |
| 刀具夹持接口 | SCHUNK CAPTO C4 |
| 刀柄标准 | ISO 26623-1 |
| 夹持直径 D1 | 4 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| 最小扭矩 [Nm] | 4.0 |
| 重量 [kg] | 0.41 |
| 标准长度 | 是 |
此类产品型号适用于铣削和车削中心
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计