arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-S HSK-A 63 Ø14x90 图片仅供参考

TRIBOS-S HSK-A 63 Ø14x90

多边形刀柄

ID 203359

TRIBOS-S HSK-A 63 Ø14x90, 刀柄
  • 多边形刀柄
  • 系列: TRIBOS-S
  • 刀具夹持接口: HSK-A 63
  • 夹持直径: 14 mm
  • 突出长度: 90 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 50 Nm
技术 多边形刀柄
系列 TRIBOS-S
刀具夹持接口 HSK-A 63
刀柄标准 DIN ISO 12164-1
夹持直径 D1 14 mm
D2 [mm] 22.0
D3 [mm] 24.1
D4 [mm] 50.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 47.2
L6 [mm] 64.0
G M10x1
最小扭矩 [Nm] 50.0
重量 [kg] 0.85
标准长度 是

型号
最适合轻质金属切削操作 – 考虑其径向力

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

MQL (微量润滑)
如有需要,可提供 MQL (微量润滑)设计

刀柄更换
对于自动更换刀柄

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计