arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
TRIBOS-S HSK-A 63 Ø3/8 图片仅供参考

TRIBOS-S HSK-A 63 Ø3/8"x85

多边形刀柄

ID 203372

TRIBOS-S HSK-A 63 Ø3/8"x85, 刀柄
  • 多边形刀柄
  • 系列: TRIBOS-S
  • 刀具夹持接口: HSK-A 63
  • 夹持直径: 3/8"
  • 突出长度: 85 mm
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 20 Nm
Technologie 多边形刀柄
Řada TRIBOS-S
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 63
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací průměr D1 3/8"
D2 [mm] 15.0
D3 [mm] 17.1
D4 [mm] 50.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.0
L5 [mm] 42.0
L6 [mm] 59.0
G M6
Min. točivý moment [Nm] 20.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.75
Standardní délka

Provedení
Optimální pro operace řezání lehkých kovů - zvažte radiální síly

Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

MQL (mazání minimálním množstvím)
Na vyžádání je k dispozici konstrukce vhodná pro operace MQL

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání