TRIBOS-S HSK-F 63 Ø12x90
Polygonale gereedschapshouders
IDnr. 203344
请注意,该产品已停产且不再供应。
了解更多信息并在此联系我们。
TRIBOS-S HSK-F 63 Ø12x90, Gereedschapshouders
- Polygonale gereedschapshouders
- Reeksen: TRIBOS-S
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-F 63
- Klemdiameter: 12 mm
- Uitstekende lengte: 90 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 30 Nm
技术细节
| Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS-S |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-F 63 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN 69893-6 |
| Klemdiameter D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 19.0 |
| D3 [mm] | 21.1 |
| D4 [mm] | 50.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 47.2 |
| L6 [mm] | 64.0 |
| G | M8x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 30.0 |
| Gewicht [kg] | 0.75 |
| Standaardlengte | ja |
Variant
Draaisymmetrisch ontwerp
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69893-6
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar