WHI SCAPTO C6 Ø16x80
Whistle Notch 刀柄
ID 23003886
WHI SCAPTO C6 Ø16x80, 刀柄
- Whistle Notch 刀柄
- 系列: Whistle Notch 刀柄
- 刀具夹持接口: SCHUNK CAPTO C6
- 夹持直径: 16 mm
- 突出长度: 80 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm
技术细节
| 技术 | Whistle Notch 刀柄 |
|---|---|
| 系列 | Whistle Notch 刀柄 |
| 刀具夹持接口 | SCHUNK CAPTO C6 |
| 刀柄标准 | ISO 26623-1 |
| 夹持直径 D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 49.0 |
| D6 [mm] | 35.5 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 48.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 55.5 |
| G | M12 |
| G1 | M14 |
| 重量 [kg] | 1.485 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
此类产品型号适用于铣削和车削中心
型号
用于夹持圆柱柄的刀具,符合 DIN 1835E/6359HE 标准
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
平衡等级
转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm
螺纹 G1
G1 = 夹紧螺钉的螺纹
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
标配范围
包括夹持螺钉和长度调整螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计