AMC CON HSK-A 63 M8x100 L1=126
圆锥形螺纹柄适配器
ID 23005020
AMC CON HSK-A 63 M8x100 L1=126, 刀柄
- 圆锥形螺纹柄适配器
- 系列: 圆锥形螺纹柄适配器
- 刀具夹持接口: HSK-A 63
- 夹持直径的螺纹: M8
- 突出长度: 126 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.005 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
| 技术 | 圆锥形螺纹柄适配器 |
|---|---|
| 系列 | 圆锥形螺纹柄适配器 |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 63 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| 紧固螺钉螺纹 G | M8 |
| D2 [mm] | 13.8 |
| D3 [mm] | 30.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 126 mm / 5.0" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 100.0 |
| 重量 [kg] | 0.93 |
| 防冷却剂 | 是 |
型号
用于夹持旋入式铣刀
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.005 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计