arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA THW plus 185-52 A6-GBK

ROTA THW plus 185-52 A6-GBK

带卡爪快换系统的动力卡盘

ID 800613

动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 52 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 6
  • 卡爪接口: 直齿
技术参数:
  • 单指行程: 6.7 mm
  • 齿距: 4.712 mm
  • 活塞行程: 23 mm
  • 最大夹持力*: 64 kN
  • 最大启动力: 36 kN
  • 最大旋转速度: 5700 1/min
  • 重量: 18 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 6
Dentatura Dentatura diritta
Numero di giri max. [1/min] 5700.0
Forza di serraggio max. [kN] 64.0
Forza di azionamento max [kN] 36.0
Corsa/griffa [mm] 6.7
Passo tra i denti [mm] 4.712
Corsa del pistone (H) [mm] 23.0
Momento di inerzia [kgm²] 0.08
Peso [kg] 18.0

Escopo de fornecimento
Placa, 1 jogo de castanhas base com parafusos, chave de troca de castanha, parafusos de montagem da placa e manual de operação