arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA THW plus 215-66 A8-GBK

ROTA THW plus 215-66 A8-GBK

带卡爪快换系统的动力卡盘

ID 800622

动力车床卡盘,带标准卡爪快换系统

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 66 mm
  • 主轴架: ISO 702-1 Nr. 8
  • 卡爪接口: 直齿
技术参数:
  • 单指行程: 7.4 mm
  • 齿距: 4.712 mm
  • 活塞行程: 25 mm
  • 最大夹持力*: 82 kN
  • 最大启动力: 46 kN
  • 最大旋转速度: 5400 1/min
  • 重量: 26 kg
主轴类型 ISO 702-1
主轴尺寸 Nr. 8
细齿 直齿
最大旋转速度 [1/min] 5400.0
最大夹持力* [kN] 82.0
最大启动力 [kN] 46.0
行程/卡爪 [mm] 7.4
齿距 [mm] 4.712
活塞行程(H) [mm] 25.0
惯性矩 [kgm²] 0.16
重量 [kg] 26.0

标配范围
卡盘、1 套带螺钉的基爪、卡爪更换扳手、卡盘安装螺钉和操作手册