arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA 2B 160 Z140-KV

ROTA 2B 160 Z140-KV

动力车床卡盘,无通孔

ID 813041

标准动力车床卡盘,无通孔

产品特性:
  • 二爪楔式卡盘
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
  • 卡爪接口: 十字槽
技术参数:
  • 单指行程: 12.5 mm
  • 活塞行程: 22 mm
  • 最大夹持力*: 40 kN
  • 最大启动力: 32 kN
  • 最大旋转速度: 4000 1/min
  • 重量: 6.7 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 5 (Z140)
Denture Tenon-rainure
Vitesse de rotation max. [1/min] 4000.0
Force de serrage max. [kN] 40.0
Force d'actionnement max. [kN] 32.0
Course/mors [mm] 12.5
Course du piston (H) [mm] 22.0
Moment d'inertie [kgm²] 0.02
Poids [kg] 6.7

Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T ou vis de fixation pour mors rapportés, mandrin vise de fixation, rondelle et manuel d'utilisation