arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCO 210 A5-SV90°

ROTA NCO 210 A5-SV90°

Aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

ID 856011

Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 5
  • Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 17H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 9 mm
  • Zuigerslag: 27 mm
  • Max. opspankracht: 95 kN
  • Max. bedieningskracht: 42 kN
  • Max. draaisnelheid: 5000 1/min
  • Gewicht: 23 kg
スピンドルタイプ ISO 702-1
スピンドルサイズ Nr. 5
セレーション 1/16" x 90°
最大回転速度 [1/min] 5000.0
最大把持力 [kN] 95.0
最大作動力 [kN] 42.0
ストローク / ジョー [mm] 9.0
ピストンストローク (H) [mm] 27.0
慣性モーメント [kgm²] 0.12
重量 [kg] 23.0

納品内容
チャック、トップジョー用Tナットまたは取付ネジ、チャック取付ネジ、操作マニュアル