arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCO 210 Z170-KV

ROTA NCO 210 Z170-KV

Power lathe chucks without through-hole

ID 856013

Standard power lathe chucks without through-hole

Product features:
  • 3-jaw wedge-hook chuck
  • Spindle holder: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Jaw interface: Tongue and groove
Technical data:
  • Stroke per jaw: 9 mm
  • Piston stroke: 27 mm
  • Max. clamping force: 95 kN
  • Max. actuating force: 42 kN
  • Max. rotational speed: 5000 1/min
  • Weight: 21 kg
スピンドルタイプ ISO 702-4
スピンドルサイズ Nr. 6 (Z170)
セレーション タングと溝
最大回転速度 [1/min] 5000.0
最大把持力 [kN] 95.0
最大作動力 [kN] 42.0
ストローク / ジョー [mm] 9.0
ピストンストローク (H) [mm] 27.0
慣性モーメント [kgm²] 0.11
重量 [kg] 21.0

納品内容
チャック、トップジョー用Tナットまたは取付ネジ、チャック取付ネジ、操作マニュアル