ROTA NCO 315 A11-SV90°
旋盤用パワーチャック、 貫通穴なし
ID 856033
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 11
- ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 21H7
- 片側ストローク: 13 mm
- ピストンストローク: 40 mm
- 最大把持力: 190 kN
- 最大作動力: 90 kN
- 最大回転速度: 3600 1/min
- 重量: 65 kg
技术细节
| Typ vřetene | ISO 702-1 |
|---|---|
| Velikost vřetene | Nr. 11 |
| Ozubení | 1/16" x 90° |
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 3600.0 |
| Max. upínací síla [kN] | 190.0 |
| Max. aktivační síla [kN] | 90.0 |
| Zdvih/čelist [mm] | 13.0 |
| Zdvih pístu (H) [mm] | 40.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.85 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 65.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 315
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, T-moeren of montagebouten voor bovenklauwen, klauwplaatmontagebouten, oogschroef en bedieningshandleiding