ROTA NCO 400 Z300-KV
旋盤用パワーチャック、 貫通穴なし
ID 856042
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
- ジョーインターフェース: タングと溝
- 片側ストローク: 15 mm
- ピストンストローク: 45 mm
- 最大把持力: 270 kN
- 最大作動力: 120 kN
- 最大回転速度: 2500 1/min
- 重量: 108 kg
技术细节
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 11 (Z300) |
| セレーション | タングと溝 |
| 最大回転速度 [1/min] | 2500.0 |
| 最大把持力 [kN] | 270.0 |
| 最大作動力 [kN] | 120.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 15.0 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 45.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 2.25 |
| 重量 [kg] | 108.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、トップジョー用 T ナットまたは取付けネジ、チャック取付けねじ、アイボルト、取扱説明書