ROTA NCR-A-F 315 Z220-SV90°
Sealed 6-jaw power lathe chuck
ID 1339988
Standard power lathe chucks without through-hole
Product features:
Product features:
- 6-jaw compensation chucks
- Fliehkraftausgleichsystem
- Sealed design
- Pendulum compensation: 2+2+2 jaws oscillating in pairs
- Spindle holder: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- Jaw interface: 1/16" x 90° Nut 14H7
- Stroke per jaw: 8 mm
- Piston stroke: 20 mm
- Pendulum compensation: ± 2 mm
- Max. clamping force: 80 kN
- Max. actuating force: 40 kN
- Max. rotational speed: 2500 1/min
- Weight: 61 kg
Technical details
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 8 (Z220) |
| セレーション | 1/16" x 90° |
| 最大回転速度 [1/min] | 2500.0 |
| 最大把持力 [kN] | 80.0 |
| 最大作動力 [kN] | 40.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 8.0 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 20.0 |
| 振り子補償 [mm] | ± 2 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.71 |
| 重量 [kg] | 61.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB 165*
- purple
-
SWB 165*
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、トップジョー用 T ナットまたは取付けネジ、チャック取付けねじ、アイボルト、取扱説明書
クランプ力 / 回転数図に注意
把持力 / 回転数図の * 印のついた爪は、遠心力補正機能付きチャックバージョンに取り付けられています。