OPUS-H3 200-86
Cilindro de centro aberto
ID 1360393
Cilindro de fixação versão padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Cilindro de centro aberto
- Através do orifício: 86 mm
- Curso do pistão: 34 mm
- Superfície do pistão: 197 cm²
- Força de tração a 45 bar: 88 kN
- Taxa de vazamento de óleo: 5 l/min
- Pressão máxima de operação: 45 bar
- Velocidade de rotação máx.: 4500 1/min
- Peso: 27 kg
技术细节
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 4500.0 |
|---|---|
| Superfície do pistão [cm²] | 197.0 |
| Curso do pistão [mm] | 34.0 |
| Através do orifício [mm] | 86.0 |
| Máx. pressão [bar] | 45.0 |
| Força de tração a 45 bar [kN] | 88.0 |
| Taxa de vazamento de óleo [l/min] | 5.0 |
| Momento de inércia [kgm²] | 0.13 |
| Consumo de energia [kW] | 1.9 |
| Peso [kg] | 27.0 |