arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
OPUS-H3 225-95 图片仅供参考

OPUS-H3 225-95

中心开放式液压缸

ID 1360394

夹持缸标准型

产品特性:
  • 中心开放式液压缸
  • 通孔: 95 mm
技术参数:
  • 活塞行程: 34 mm
  • 活塞面: 225 cm²
  • 45 bar 时的下拉力: 100 kN
  • 漏油率: 7 l/min
  • 最大工作压力: 45 bar
  • 最大旋转速度: 4000 1/min
  • 重量: 30 kg
最大旋转速度 [1/min] 4000.0
活塞面 [cm²] 225.0
活塞行程 [mm] 34.0
通孔 [mm] 95.0
最大压力 [bar] 45.0
45 bar 时的拉力 [kN] 100.0
漏油率 [l/min] 7.0
惯性矩 [kgm²] 0.17
功耗  [kW] 1.9
重量 [kg] 30.0