arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
OPUS-V 85 Illustrazione simile

OPUS-V 85

Cilindro di serraggio pieno

IDnr. 823321

Versione standard del cilindro di serraggio

Caratteristiche del prodotto:
  • Cilindro di serraggio pieno
  • Passante per alimentazione del mezzo: 12.5 mm
Dati tecnici:
  • Corsa del pistone: 32 mm
  • Superficie del pistone: 48 cm²
  • Forza di trazione a 40 bar: 19 kN
  • Quantità di olio di trafilamento: 1.5 l/min
  • Min. Betriebsdruck: 7 bar
  • Pressione di esercizio max.: 70 bar
  • Numero di giri max.: 7000 1/min
  • Peso: 8 kg
Numero di giri max. [1/min] 7000.0
Superficie del pistone [cm²] 48.0
Corsa del pistone [mm] 32.0
Pressione max. [bar] 70.0
Forza di trazione a 40 bar [kN] 19.0
Quantità di olio di trafilamento [l/min] 1.5
Momento di inerzia [kgm²] 0.012
Peso [kg] 8.0