ROTA-S flex 1400
重量が最適化された 3 ジョー手動チャック
ID 814850
標準旋盤用手動チャック
特長:
特長:
- 重量最適化 3 ジョーチャック、手動始動
- ジョークイック・チェンジ システム
- 旋盤チャック使用: ROTA-S plus 630
- ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
- 片側ストローク: 15 mm
- 最大把持力: 270 kN
- 最大トルク: 350 Nm
- 最大回転速度: 400 1/min
- 最大旋回テーブルトルク: 8000 Nm
- 重量: 830 kg
技术细节
| セレーション | 傾斜セレーション |
|---|---|
| 旋盤チャック使用 | ROTA-S plus 630 |
| 最大回転速度 [1/min] | 400.0 |
| 最大把持力 [kN] | 270.0 |
| 最大トルク [Nm] | 350.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 15.0 |
| 最大旋回テーブルトルク [Nm] | 8000.0 |
| 重量 [kg] | 830.0 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 630
- red
-
SFA 630
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、ガイドウェイエクステンション、長いベースジョー、短いベースジョー、センタリングピン、チャックカバー、ラチェットレンチ、ラチェットレンチアダプター、アイボルト、取り付けネジ、T スロット用ナット、ボアカバープレート、取扱説明書、トップジョーなし