ROTA-S plus 2.0 160-42 C6-SFG
퀵 죠 체인지가 있는 수동 선반 척
ID 819031
표준 수동 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 42 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-3 Nr. 6
- 죠 인터페이스: 각진 톱니
- 죠당 스트로크: 6.5 mm
- 톱니 피치: 4.8 mm
- 최대 클램핑 포스: 65 kN
- 최대 토크: 80 Nm
- 최대 회전 속도: 5400 1/min
- 중량: 10.4 kg
技术细节
| Type de broche | ISO 702-3 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 6 |
| Denture | Denture oblique |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 5400.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 65.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 80.0 |
| Course/mors [mm] | 6.5 |
| Pas de dent [mm] | 4.8 |
| Hauteur H avec bride [mm] | 85.5 |
| Poids [kg] | 10.4 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation et manuel d'utilisation