ROTA-S plus 2.0 160-42 D5-SFG
带卡爪快换系统的三爪手动卡盘
ID 819051
标准手动车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 通孔: 42 mm
- 主轴架: ISO 702-2 Nr. 5
- 卡爪接口: 斜细齿
- 单指行程: 6.5 mm
- 齿距: 4.8 mm
- 最大夹持力: 65 kN
- 最大扭矩: 80 Nm
- 最大RPM: 5400 1/min
- 重量: 10.6 kg
技术细节
主轴类型 | ISO 702-2 |
---|---|
主轴尺寸 | Nr. 5 |
细齿 | 斜细齿 |
最大RPM [1/min] | 5400 |
最大夹持力 [kN] | 65 |
最大扭矩 [Nm] | 80 |
行程/卡爪 [mm] | 6.5 |
齿距 [mm] | 4.8 |
带转接板的高度 H [mm] | 87.5 |
重量 [kg] | 10.6 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手和操作手册