arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA-S plus 2.0 250-62 C5-VP1

ROTA-S plus 2.0 250-62 C5-VP1

Manunálne upínacie skľučovadlo s rýchlou výmenou čeľustí

ID 819213

Štandardné manuálne upínacie skľučovadlo

Vlastnosti produktu:
  • 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
  • Systém rýchlej výmeny čeľustí
  • Priechodný otvor: 62 mm
  • Upnutie vretena: ISO 702-3 Nr. 5
  • Rozhranie čeľuste: Šikmé zúbkovanie
Technické údaje:
  • Zdvih na čeľusť: 7.7 mm
  • Rozstup zubov : 6 mm
  • Max. upínacia sila: 160 kN
  • Max. krútiaci moment: 210 Nm
  • Max. počet otáčok: 4200 1/min
  • Hmotnosť: 33.2 kg
主轴类型 ISO 702-3
主轴尺寸 Nr. 5
细齿 斜细齿
最大旋转速度 [1/min] 4200.0
最大夹持力* [kN] 160.0
最大扭矩 [Nm] 210.0
行程/卡爪 [mm] 7.7
齿距 [mm] 6.0
高度 H,带法兰 [mm] 107.0
重量 [kg] 33.2

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册