arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-S plus 2.0 250-62 D5-SFG

ROTA-S plus 2.0 250-62 D5-SFG

手动车床卡盘,带卡爪快换

ID 819043

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 62 mm
  • 主轴架: ISO 702-2 Nr. 5
  • 卡爪接口: 斜细齿
技术参数:
  • 单指行程: 7.7 mm
  • 齿距: 6 mm
  • 最大夹持力*: 160 kN
  • 最大扭矩: 210 Nm
  • 最大旋转速度: 4200 1/min
  • 重量: 34.8 kg
Type de broche ISO 702-2
Taille de broche Nr. 5
Denture Denture oblique
Vitesse de rotation max. [1/min] 4200.0
Force de serrage max. [kN] 160.0
Couple de rotation max. [Nm] 210.0
Course/mors [mm] 7.7
Pas de dent [mm] 6.0
Hauteur H avec bride [mm] 112.0
Poids [kg] 34.8

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, montážní šrouby sklíčidla, aktivační klíč, šroub s očkem a návod k použití