ROTA-S plus 2.0 315-92 A11-VP2
手动车床卡盘,带卡爪快换
ID 819194
标准手动车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 通孔: 92 mm
- 主轴架: ISO 702-1 Nr. 11
- 卡爪接口: 斜细齿
- 单指行程: 9.8 mm
- 齿距: 7 mm
- 最大夹持力*: 180 kN
- 最大扭矩: 220 Nm
- 最大旋转速度: 3400 1/min
- 重量: 67.6 kg
技术细节
| 主轴类型 | ISO 702-1 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 11 |
| 细齿 | 斜细齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 3400.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 180.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 220.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 9.8 |
| 齿距 [mm] | 7.0 |
| 高度 H,带法兰 [mm] | 146.0 |
| 重量 [kg] | 67.6 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册