ROTA-S plus 2.0 315-92 D6-VP2
手动车床卡盘,带卡爪快换
ID 819144
标准手动车床卡盘
产品特性:
产品特性:
- 三爪楔式卡盘
- 卡爪快换系统
- 通孔: 92 mm
- 主轴架: ISO 702-2 Nr. 6
- 卡爪接口: 斜细齿
- 单指行程: 9.8 mm
- 齿距: 7 mm
- 最大夹持力*: 180 kN
- 最大扭矩: 220 Nm
- 最大旋转速度: 3400 1/min
- 重量: 64.7 kg
技术细节
| Type de broche | ISO 702-2 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 6 |
| Denture | Denture oblique |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 3400.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 180.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 220.0 |
| Course/mors [mm] | 9.8 |
| Pas de dent [mm] | 7.0 |
| Hauteur H avec bride [mm] | 133.0 |
| Poids [kg] | 64.7 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation