ROTA-S plus 2.0 315-92 D8-SFG
Chuck manual con cambio rápido de mordazas
ID 819054
Plato para torno manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Paso de barra: 92 mm
- Portahusillo: ISO 702-2 N.º 8
- Interfaz de garras: Dentado oblicuo
- Carrera por mordaza: 9.8 mm
- Paso del dentado: 7 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 180 kN
- Par de giro máx.: 220 Nm
- Revoluciones máx.: 3400 1/min
- Peso: 66.7 kg
技术细节
| Tipo de husillo | ISO 702-2 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 8 |
| Dentado | Dentado oblicuo |
| Revoluciones máx. [1/min] | 3400.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 180.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 220.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 9.8 |
| Paso del dentado [mm] | 7.0 |
| Altura H con brida [mm] | 138.0 |
| Peso [kg] | 66.7 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones