ROTA-S plus 400-102 D8-VP1
手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き
ID 814343
標準旋盤用手動チャック
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 102 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-2 No. 8
- ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
- 片側ストローク: 12 mm
- 歯ピッチ: 8.5 mm
- 最大把持力: 230 kN
- 最大トルク: 280 Nm
- 最大回転速度: 2200 1/min
- 重量: 117 kg
技术细节
| 主轴类型 | ISO 702-2 |
|---|---|
| 主轴尺寸 | Nr. 8 |
| 细齿 | 斜细齿 |
| 最大旋转速度 [1/min] | 2200.0 |
| 最大夹持力* [kN] | 230.0 |
| 最大扭矩 [Nm] | 280.0 |
| 行程/卡爪 [mm] | 12.0 |
| 齿距 [mm] | 8.5 |
| 重量 [kg] | 117.0 |
夹持力-RPM 图
夹持力-RPM 图
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
所需的最小夹持力 Fspmin 33%
标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册