ROTA-S plus 500-162 A8-VP2
Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors
ID 814657
Mandrins à serrage manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 162 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 8
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par mors : 12 mm
- Pas de dent: 8.5 mm
- Force de serrage max.: 270 kN
- Couple de rotation max.: 320 Nm
- Vitesse de rotation max.: 1500 1/min
- Poids: 192 kg
기술 세부 정보
| Type de broche | ISO 702-1 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 8 |
| Denture | Denture oblique |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 1500.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 270.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 320.0 |
| Course/mors [mm] | 12.0 |
| Pas de dent [mm] | 8.5 |
| Poids [kg] | 192.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- red
-
SHF 400
- brown
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation