arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA-S plus 630-252 D15-SFG

ROTA-S plus 630-252 D15-SFG

手动车床卡盘,带卡爪快换

ID 814264

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 252 mm
  • 主轴架: ISO 702-2 Nr. 15
  • 卡爪接口: 斜细齿
技术参数:
  • 单指行程: 15 mm
  • 齿距: 8.5 mm
  • 最大夹持力*: 270 kN
  • 最大扭矩: 350 Nm
  • 最大旋转速度: 1000 1/min
  • 重量: 256 kg
스핀들 유형 ISO 702-2
스핀들 크기 Nr. 15
톱니 각진 톱니
최대 회전 속도 [1/min] 1000.0
최대 클램핑 포스 [kN] 270.0
최대 토크 [Nm] 350.0
스트로크/죠 [mm] 15.0
톱니 피치 [mm] 8.5
중량 [kg] 256.0

제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척