THL-A plus 200 Z-Z
Lunetta fissa con braccio leva oscillante
ID 825221
Lunetta standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Lunetta autocentrante
- Azionamento idraulico
- Lubrificazione centralizzata
- Rulli di scorrimento cilindrici
- Spannbereich mit Späneschutz: 16 - 80 mm
- Spannbereich ohne Späneschutz: 8 - 80 mm
- Max forza di serraggio per rullo: 3.5 kN
- Pressione di azionamento: 8 - 60 bar
- Precisione di centraggio: < 0.02 mm
- Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
- Max. velocità periferica: 605 m/min
- Peso: 15.8 kg
Specifiche tecniche
| Tipo di lubrificazione | Lubrificazione centralizzata |
|---|---|
| Rulli di scorrimento | Cilindrico |
| Ø di serraggio min. [mm] | 8.0 |
| Ø di serraggio max. [mm] | 80.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 8.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 60.0 |
| Max forza di serraggio per rullo [kN] | 3.5 |
| Precisione di centraggio [mm] | < 0.02 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | < 0.005 |
| Max. velocità periferica [m/min] | 605.0 |
| Peso [kg] | 15.8 |