THL-A plus 400 Z-Z
带摇出式杆臂的中心架
ID 825521
标准中心架
产品特性:
产品特性:
- 自定心中心架
- 液压驱动
- 中心润滑
- 圆柱滚子
- 无防切屑保护的夹持范围: 35 - 220 mm
- 每个滚子的最大夹持力: 15 kN
- 启动压力: 8 - 60 bar
- 定心精度: < 0.05 mm
- 重复精度: < 0.01 mm
- 最大圆周速度: 535 m/min
- 重量: 102 kg
技术细节
| Typ mazání | Centrální mazání |
|---|---|
| Válečky | válcové |
| Min. upínací Ø [mm] | 35.0 |
| Max. upínací Ø [mm] | 220.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 60.0 |
| Max. upínací síla na každou kladku [kN] | 15.0 |
| Přesnost vystředění [mm] | < 0.05 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.01 |
| Max. obvodová rychlost [m/min] | 535.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 102.0 |